Modèle F5-14 - Support concave élastique type MM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_14.prj},{NB=michaud_chailly_F5-14-57-44},{REF=F5-14-57-44},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=57},{D3=25},{H1=44},{H2=20},{COM=40},{COM1=5.0},{CIS=7.0},{CIS1=5.0},{HH=4.400},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-14.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression ecrasement
[mm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[daN]
CIS1
Cisaillement déflexion
[mm]
HH
[mm]
Michaud Chailly F5-14-20-...
F5-14-20-19
M6
6.000
4.773
20
14
19
15
12
2.5
3.0
5.0
1.900
Michaud Chailly F5-14-40-...
F5-14-40-28
M10
10.000
8.160
40
20
28
25
30
5.0
2.5
4.5
2.800
Michaud Chailly F5-14-57-...
F5-14-57-44
M8
8.000
6.466
57
25
44
20
40
5.0
7.0
5.0
4.400
Michaud Chailly F5-14-57-...
F5-14-57-45
M8
8.000
6.466
57
35
44
20
75
5.0
12.0
6.0
4.400
Michaud Chailly F5-14-60-...
F5-14-60-60
M10
10.000
8.160
60
50
60
25
150
7.8
30.0
10.0
6.000
Michaud Chailly F5-14-80-...
F5-14-80-70
M14
14.000
11.546
80
70
70
35
300
9.5
55.0
9.0
7.000
Michaud Chailly F5-14-95-...
F5-14-95-76
M16
16.000
13.546
95
80
76
42
400
9.5
70.0
7.8
7.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성