피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
5519 - DIN 338 TIN DRILL
Gühring
Drilling
Drilling into the full
Straight shank twist drills
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_5519.prj},{NB=5519 5.310},{J21=5519 5.310},{A11=5.310},{C12=1},{B3=62},{B4=52},{B5=93},{B6=57},{B71=91.400},{C3=5.310},{D1=2},{D7=0.015},{E1=118},{B7=1.600},{C4=36},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9055190053100},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=53},{C33=-0.085},{D4=22.400},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSCO S SL-SPIBO 5,310 GU500 DIN338RN},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 338},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00530105f$11},{J61=ZYL01F5310f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055190053100.dxf},{ID10003=9055190053100.stp},{ID10004=9055190053100_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Item ID
ⁿ/ₐ
J23
Item Description
ⁿ/ₐ
J22
Item Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A11
Cutting Diameter min
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
B3
Protruding Length
[mm]
B4
Usable Length
[mm]
B5
Overall Length
[mm]
B6
Flute Length
[mm]
B71
Function Length
[mm]
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D1
Number of Cutting Edges
ⁿ/ₐ
D7
Weight
[kg]
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
E1
Point Angle, Step Included Angle
[Grad]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
B7
Point Length
[mm]
C4
Shank Length
[mm]
D2
Helix Direction
ⁿ/ₐ
D3
Helix Angle
[Grad]
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ⁿ/ₐ
5519 1.000
5519 1.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,000 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.000
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
5519 1.020
5519 1.020
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,020 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.020
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.020
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1020$$$$
5519 1.040
5519 1.040
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,040 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.040
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.040
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1040$$$$
5519 1.070
5519 1.070
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,070 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.070
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.070
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1070$$$$
5519 1.090
5519 1.090
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,090 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.090
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.090
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1090$$$$
5519 1.100
5519 1.100
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,100 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.100
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1100$$$$
5519 1.180
5519 1.180
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,180 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.180
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.180
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1180$$$$
5519 1.190
5519 1.190
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,190 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.190
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.190
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1190$$$$
5519 1.200
5519 1.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,200 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.200
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200$$$$
5519 1.300
5519 1.300
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,300 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.300
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1300$$$$
5519 1.320
5519 1.320
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,320 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.320
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.320
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1320$$$$
5519 1.400
5519 1.400
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,400 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.400
ZYL
1
23
17
40
18
39.500
1.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
22
R
38
0
1
ZYL00140105$$$$
ZYL01F1400$$$$
5519 1.500
5519 1.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,500 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.500
ZYL
1
23
17
40
18
39.500
1.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
22
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1500$$$$
5519 1.510
5519 1.510
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,510 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.510
ZYL
1
25
19
43
20
42.500
1.510
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1510$$$$
5519 1.590
5519 1.590
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,590 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.590
ZYL
1
25
19
43
20
42.500
1.590
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1590$$$$
5519 1.600
5519 1.600
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,600 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.600
ZYL
1
25
19
43
20
42.500
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1600$$$$
5519 1.610
5519 1.610
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,610 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.610
ZYL
1
25
19
43
20
42.500
1.610
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1610$$$$
5519 1.700
5519 1.700
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,700 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.700
ZYL
1
25
18
43
20
42.400
1.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
23
R
38
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1700$$$$
5519 1.780
5519 1.780
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,780 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.780
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.780
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1780$$$$
5519 1.800
5519 1.800
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,800 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.800
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1800$$$$
5519 1.850
5519 1.850
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,850 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.850
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.850
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1850$$$$
5519 1.900
5519 1.900
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,900 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.900
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1900$$$$
5519 1.930
5519 1.930
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,930 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.930
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.930
f11
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1930$$$$
5519 1.980
5519 1.980
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,980 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.980
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.980
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00780125$$$$
ZYL01R0780$$$$
5519 1.990
5519 1.990
S-SPIRALBOHRER
HSCO S SL-SPIBO 1,990 GU5...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.990
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.990
f11
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1990$$$$
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성