Modèle C5-11 - Palier tôle à semelle avec coussinet autolubrifiant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Paliers tôle avec coussinets autolubrifiants
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/paliers/c5_11_asy.prj},{NB=michaud_chailly_C5-11-12-14},{REF=C5-11-12-14},{D1=12},{D2=19.5},{D3=7},{L1=56},{L2=42},{L3=14},{H1=26.0},{H2=13.0},{H3=2.0},{H4=18},{VF=M 6},{TA=12 -0.006 - 0.024},{DD1=26.000},{DD2=24.000},{DD3=25.000},{X=11.600},{Y=14.480},{Z=0.491},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c5-11.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
VF
Vis Fixation
ⁿ/ₐ
TA
Tolérance arbre
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C5-11-08-...
C5-11-08-10
8
12.5
6
42
30
10
17.8
9.0
1.6
12
M 5
8 -0.005 - 0.020
Michaud Chailly C5-11-10-...
C5-11-10-12
10
16.0
6
48
36
12
21.8
11.0
1.6
15
M 5
10 -0.005 - 0.020
Michaud Chailly C5-11-12-...
C5-11-12-14
12
19.5
7
56
42
14
26.0
13.0
2.0
18
M 6
12 -0.006 - 0.024
Michaud Chailly C5-11-15-...
C5-11-15-18
15
20.1
7
63
48
18
30.0
14.9
3.2
22
M 6
15 -0.006 - 0.024
Michaud Chailly C5-11-17-...
C5-11-17-20
17
22.4
9
74
56
20
33.4
16.8
3.2
24
M 8
17 -0.006 - 0.024
Michaud Chailly C5-11-20-...
C5-11-20-22
20
25.9
9
81
63
22
37.4
18.8
3.2
27
M 8
20 -0.007 - 0.028
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성