Modèle C1-662 G - Chape de tringlerie nue - Acier zingue - Taraudage à gauche
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_662_nue_g.prj},{NB=michaud_chailly_C1-662-08-32-8},{REF=C1-662-08-32-8},{MAT=Acier zingué},{EXEC=Taraudage à gauche},{TAILLE=8 x 32},{D1=M 8},{D2=8},{L1=48},{L2=32},{H1=16},{H2=8},{INFOS=INFOTEXTE},{L=58},{L4=12.0},{INFO1=c1_662.txt},{D1G=8.000},{D1K=6.647},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
[mm]
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
TAILLE
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L4
[mm]
INFO1
ⁿ/ₐ
D1G
[mm]
D1K
[mm]
Michaud Chailly C1-662-04...
C1-662-04-08-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
4 x 8
M 4
4
16
8
8
4
21
6.0
c1_662.txt
4.000
3.242
Michaud Chailly C1-662-04...
C1-662-04-16-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
4 x 16
M 4
4
24
16
8
4
29
6.0
c1_662.txt
4.000
3.242
Michaud Chailly C1-662-05...
C1-662-05-10-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
5 x 10
M 5
5
20
10
10
5
26
7.5
c1_662.txt
5.000
4.134
Michaud Chailly C1-662-05...
C1-662-05-20-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
5 x 20
M 5
5
30
20
10
5
36
7.5
c1_662.txt
5.000
4.134
Michaud Chailly C1-662-06...
C1-662-06-12-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
6 x 12
M 6
6
24
12
12
6
31
9.0
c1_662.txt
6.000
4.917
Michaud Chailly C1-662-06...
C1-662-06-24-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
6 x 24
M 6
6
36
24
12
6
43
9.0
c1_662.txt
6.000
4.917
Michaud Chailly C1-662-08...
C1-662-08-16-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
8 x 16
M 8
8
32
16
16
8
42
12.0
c1_662.txt
8.000
6.647
Michaud Chailly C1-662-08...
C1-662-08-32-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
8 x 32
M 8
8
48
32
16
8
58
12.0
c1_662.txt
8.000
6.647
Michaud Chailly C1-662-10...
C1-662-10-20-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
10 x 20
M 10
10
40
20
20
10
52
15.0
c1_662.txt
10.000
8.376
Michaud Chailly C1-662-10...
C1-662-10-40-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
10 x 40
M 10
10
60
40
20
10
72
15.0
c1_662.txt
10.000
8.376
Michaud Chailly C1-662-12...
C1-662-12-24-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
12 x 24
M 12
12
48
24
24
12
62
18.0
c1_662.txt
12.000
10.106
Michaud Chailly C1-662-12...
C1-662-12-48-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
12 x 48
M 12
12
72
48
24
12
86
18.0
c1_662.txt
12.000
10.106
Michaud Chailly C1-662-14...
C1-662-14-28-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
14 x 28
M 14
14
56
28
27
14
72
22.5
c1_662.txt
14.000
11.835
Michaud Chailly C1-662-14...
C1-662-14-56-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
14 x 56
M 14
14
85
56
27
14
101
22.5
c1_662.txt
14.000
11.835
Michaud Chailly C1-662-16...
C1-662-16-32-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
16 x 32
M 16
16
64
32
32
16
83
24.0
c1_662.txt
16.000
13.835
Michaud Chailly C1-662-16...
C1-662-16-64-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
16 x 64
M 16
16
96
64
32
16
115
24.0
c1_662.txt
16.000
13.835
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성