Modèle A5-260 - Accouplement flexible à soufflet inox MBC
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_260.prj},{NB=michaud_chailly_A5-260-33-10-10},{REF=A5-260-33-10-10},{D1=10},{D2=10},{D3=33},{L1=40},{L2=15.00},{VIS=M 3},{DT=5.500},{DN=3.000},{DF=2.459},{HT=3.000},{S=2.500},{CP=13.6},{R=45},{DP=0.15},{DAX=0.4},{DANG=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_260.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VIS
[mm]
CP
Couple maxi
[Nm]
R
Rigidité torsionnelle
[Nm/°]
DP
Désalignement parallèle
[mm]
DAX
Désalignement axial
[mm]
DANG
Désalignement angulaire
[°]
Michaud Chailly A5-260-15...
A5-260-15-4-4
4
4
15
23
8.65
M 2
2.5
8
0.1
0.2
1.5
Michaud Chailly A5-260-15...
A5-260-15-5-5
5
5
15
23
8.65
M 2
2.5
8
0.1
0.2
1.5
Michaud Chailly A5-260-15...
A5-260-15-6-6
6
6
15
23
8.65
M 2
2.5
8
0.1
0.2
1.5
Michaud Chailly A5-260-19...
A5-260-19-5-5
5
5
19
30
10.40
M 2.5
4.5
14
0.1
0.25
1.5
Michaud Chailly A5-260-19...
A5-260-19-6-6
6
6
19
30
10.40
M 2.5
4.5
14
0.1
0.25
1.5
Michaud Chailly A5-260-19...
A5-260-19-8-8
8
8
19
30
10.40
M 2.5
4.5
14
0.1
0.25
1.5
Michaud Chailly A5-260-25...
A5-260-25-8-8
8
8
25
33
11.85
M 3
6.8
27
0.1
0.3
1.5
Michaud Chailly A5-260-25...
A5-260-25-10-10
10
10
25
33
11.85
M 3
6.8
27
0.1
0.3
1.5
Michaud Chailly A5-260-25...
A5-260-25-12-12
12
12
25
33
11.85
M 3
6.8
27
0.1
0.3
1.5
Michaud Chailly A5-260-33...
A5-260-33-10-10
10
10
33
40
15.00
M 3
13.6
45
0.15
0.4
1.5
Michaud Chailly A5-260-33...
A5-260-33-12-12
12
12
33
40
15.00
M 3
13.6
45
0.15
0.4
1.5
Michaud Chailly A5-260-33...
A5-260-33-14-14
14
14
33
40
15.00
M 3
13.6
45
0.15
0.4
1.5
Michaud Chailly A5-260-41...
A5-260-41-12-12
12
12
41
51
18.05
M 4
28
63
0.25
0.5
2
Michaud Chailly A5-260-41...
A5-260-41-14-14
14
14
41
51
18.05
M 4
28
63
0.25
0.5
2
Michaud Chailly A5-260-41...
A5-260-41-16-16
16
16
41
51
18.05
M 4
28
63
0.25
0.5
2
Michaud Chailly A5-260-41...
A5-260-41-20-20
20
20
41
51
18.05
M 4
28
63
0.25
0.5
2
Michaud Chailly A5-260-51...
A5-260-51-14-14
14
14
51
59
20.55
M 5
45.2
108
0.25
0.5
2
Michaud Chailly A5-260-51...
A5-260-51-16-16
16
16
51
59
20.55
M 5
45.2
108
0.25
0.5
2
Michaud Chailly A5-260-51...
A5-260-51-20-20
20
20
51
59
20.55
M 5
45.2
108
0.25
0.5
2
Michaud Chailly A5-260-51...
A5-260-51-25-25
25
25
51
59
20.55
M 5
45.2
108
0.25
0.5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성