Modèle A5-10 - Accouplement élastique RN
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_10.prj},{NB=michaud_chailly_A5-10-56 + Sans usinage + Sans usinage (0-0)},{REF=A5-10-56},{PRE=-},{USIG=Sans usinage},{D1G=0},{USID=Sans usinage},{D1D=0},{D11=0},{D1A=6:24},{D2=56},{D3=40},{D4=27},{L1=78},{L2=30},{L3=24},{L4=14},{L5=2.0},{L6=18},{L7=15},{AT=5},{CM=70},{VT=10600},{PEE=A5-101- 56},{PPATH=a5_10/a5_10_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-10.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PRE
Préalésage
[mm]
D1GX
ⁿ/ₐ
D1DX
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
AT
Angle de torsion au couple maxi
[°]
CM
Couple maxi
[Nm]
VT
Vitesse maxi pour 30 m/s
[min-1]
PEE
Pièce de rechange élément élastique
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-10-30
-
0
0
30
30
10
35
11
11
10
1.5
13
11
10
15
19000
A5-101- 30
Michaud Chailly A5-10-41
-
0
0
41
32
18
66
25
20
12
2.0
16
13
5
20
14000
A5-101- 41
Michaud Chailly A5-10-56
-
0
0
56
40
27
78
30
24
14
2.0
18
15
5
70
10600
A5-101- 56
Michaud Chailly A5-10-67
-
0
0
67
48
30
90
35
28
15
2.5
20
16
5
190
8500
A5-101- 67
Michaud Chailly A5-10-80
-
0
0
80
66
38
114
45
37
18
3.0
24
19
5
380
7100
A5-101- 80
Michaud Chailly A5-10-95
25
25
25
95
75
46
126
50
40
20
3.0
26
21
5
530
6000
A5-101- 95
Michaud Chailly A5-10-105
25
25
25
105
85
51
140
56
45
21
3.5
28
22
5
620
5600
A5-101-105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성