Modèle A5-04b - Accouplement rigide HZ - petites tailles
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_04b.prj},{NB=michaud_chailly_A5-04-6-3-3},{REF=A5-04-6-3-3},{ARTNR=60120200},{PDF=PDF Katalogseite},{DM=0.060},{SBM=0.700},{B=3.000},{L2=3.800},{L3=5.100},{D11=6.400},{MVW=0.500},{MVR=0.100},{VS=10.000},{GEW=2.500},{ARTNR1=60123700},{GEW1=0.100},{PPATH=a5_04b/a5_04b_asmtpl.prj},{COMP=Accouplement complet},{D1=3},{D2=6.4},{L1=12.700},{FA=-},{FN=-},{VIS=M3},{VM=3000},{CR=0.7},{CM=0.06},{DESAN=±0,5 },{DESPA=0.1},{DESAX=0.05},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COMP
Composant
ⁿ/ₐ
D1
+0.05 - 0.00
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
FA
Flector acétal
ⁿ/ₐ
FN
Flector nylon
ⁿ/ₐ
VIS
[mm]
VM
Vitesse maxi
[Nm]
CR
Couple rupture
[Nm]
CM
Couple maxi
[Nm]
DESAN
Désalignement maxi angulaire
[°]
DESPA
Désalignement maxi paralléle
[mm]
DESAX
Désalignement maxi axial
[mm]
Michaud Chailly A5-04-6-2...
A5-04-6-2-2
Accouplement complet
2
6.4
12.700
-
-
M3
3000
0.7
0.06
±0,5
0.1
0.05
Michaud Chailly A5-04-6-3...
A5-04-6-3-3
Accouplement complet
3
6.4
12.700
-
-
M3
3000
0.7
0.06
±0,5
0.1
0.05
Michaud Chailly A5-04-9-3...
A5-04-9-3-3
Accouplement complet
3
9.5
12.700
-
-
M3
3000
2.0
0.21
±0,5
0.1
0.05
Michaud Chailly A5-04-9-4...
A5-04-9-4-4
Accouplement complet
4
9.5
12.700
-
-
M3
3000
2.0
0.21
±0,5
0.1
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성