Modèle A2-01-inox - Chaîne à rouleaux simple en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
chaines
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/chaines/a2_01_inox.prj},{NB=michaud_chailly_A2-01-080},{REF=A2-01-080},{VERS=1},{NORME=08 B-1},{PAS=12.700},{TYPE=Chaîne},{D1=8.51},{H1=17.0},{H2=7.75},{H3=20.9},{R=12},{POIDS=1.18},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=10599000},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), rostfrei},{HW=Vorgereckt und nicht geschmiert.},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=11.30},{BD=4.45},{B7=3.9},{BK=12000},{GEW=0.70},{B3=11.43},{H33=10.92},{TN=bo_e-rk_rf_12.7x7.75},{ZTN=73151190},{PPATH=a2_01_inox_chaine/a2_01_inox_sbl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
NORME
DIN ISO
ⁿ/ₐ
PAS
[mm]
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R
à la rupture mini
[kN]
POIDS
[kg]
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A2-01-050
A2-01-050
05 B-1
8.000
Chaîne
5.00
8.6
3.00
11.7
3.5
0.68
WWW
Michaud Chailly A2-01-060
A2-01-060
06 B-1
9.525
Chaîne
6.35
13.5
5.72
16.8
6.2
0.86
WWW
Michaud Chailly A2-01-080
A2-01-080
08 B-1
12.700
Chaîne
8.51
17.0
7.75
20.9
12
1.18
WWW
Michaud Chailly A2-01-100
A2-01-100
10 B-1
15.875
Chaîne
10.16
19.6
9.65
23.7
14.5
2.66
WWW
Michaud Chailly A2-01-120
A2-01-120
12 B-1
19.050
Chaîne
12.07
22.7
11.68
27.3
18.5
1.33
WWW
Michaud Chailly A2-01-160
A2-01-160
16 B-1
25.400
Chaîne
15.88
36.1
17.02
41.5
40
1.7
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성