Modèle A1-85 - Arbre cannelé en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_85.prj},{NB=michaud_chailly_A1-85-21-1500},{REF=A1-85-21-1500},{ARTNR=64843600},{MAT=C 45},{L=1500},{PDF=PDF Katalogseite},{PB=KW 21 x 25},{HIDE=1},{AN=6.000},{D=25.000},{D11=21.000},{B=5.000},{G=3.139},{PROFIL=KW 21 x 25},{CANNELURES=6},{D1=21},{D2=25},{L1=5},{LONGEUR=1500},{COUPLEC=215},{COUPLEV=189},{PUISSANCEC=34},{PUISSANCEV=30},{POIDS=3.139},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PROFIL
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
CANNELURES
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
d1 -0.08 /-0.03
[mm]
D2
d2 -0.27 /-0.07
[mm]
L1
l1 -0,08/0
[mm]
LONGEUR
Longeur standard
[mm]
COUPLEC
Couple avec charge constante*
[Nm]
COUPLEV
Couple avec charge variable*
ⁿ/ₐ
PUISSANCEC
Puissance avec charge constante*
[kW]
PUISSANCEV
Puissance avec charge variable*
[kW]
POIDS
Poids
[kg/m]
Michaud Chailly A1-85-11-...
A1-85-11-1000
KW 11 x 14
6
11
14
3
1000
38
33.5
6
5.2
0.949
Michaud Chailly A1-85-11-...
A1-85-11-1500
KW 11 x 14
6
11
14
3
1500
38
33.5
6
5.2
0.949
Michaud Chailly A1-85-11-...
A1-85-11-2000
KW 11 x 14
6
11
14
3
2000
38
33.5
6
5.2
0.949
Michaud Chailly A1-85-11-...
A1-85-11-3000
KW 11 x 14
6
11
14
3
3000
38
33.5
6
5.2
0.949
Michaud Chailly A1-85-13-...
A1-85-13-1000
KW 13 x 16
6
13
16
3.5
1000
59
52
9.3
8.2
1.287
Michaud Chailly A1-85-13-...
A1-85-13-1500
KW 13 x 16
6
13
16
3.5
1500
59
52
9.3
8.2
1.287
Michaud Chailly A1-85-13-...
A1-85-13-2000
KW 13 x 16
6
13
16
3
2000
59
52
9.3
8.2
1.287
Michaud Chailly A1-85-13-...
A1-85-13-3000
KW 13 x 16
6
13
16
3.5
3000
59
52
9.3
8.2
1.287
Michaud Chailly A1-85-16-...
A1-85-16-1000
KW 16 x 20
6
16
20
4
1000
103
90
16
14
1.911
Michaud Chailly A1-85-16-...
A1-85-16-1500
KW 16 x 20
6
16
20
4
1500
103
90
16
14
1.911
Michaud Chailly A1-85-16-...
A1-85-16-2000
KW 16 x 20
6
16
20
4
2000
103
90
16
14
1.911
Michaud Chailly A1-85-16-...
A1-85-16-3000
KW 16 x 20
6
16
20
4
3000
103
90
16
14
1.911
Michaud Chailly A1-85-18-...
A1-85-18-1000
KW 18 x 22
6
18
22
5
1000
103
90
16
14
2.453
Michaud Chailly A1-85-21-...
A1-85-21-1000
KW 21 x 25
6
21
25
5
1000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-85-21-...
A1-85-21-1500
KW 21 x 25
6
21
25
5
1500
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-85-21-...
A1-85-21-2000
KW 21 x 25
6
21
25
5
2000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-85-21-...
A1-85-21-3000
KW 21 x 25
6
21
25
5
3000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-85-23-...
A1-85-23-1000
KW 23 x 28
6
23
28
6
1000
293
257
46
40
3.964
Michaud Chailly A1-85-26-...
A1-85-26-1000
KW 26 x 32
6
26
32
6
1000
373
326
59
51
5.008
Michaud Chailly A1-85-26-...
A1-85-26-3000
KW 26 x 32
6
26
32
6
3000
373
326
59
51
5.008
Michaud Chailly A1-85-28-...
A1-85-28-1000
KW 28 x 34
6
28
34
7
1000
455
398
72
62
5.816
Michaud Chailly A1-85-28-...
A1-85-28-3000
KW 28 x 34
6
28
34
7
3000
455
398
72
62
5.816
Michaud Chailly A1-85-32-...
A1-85-32-1000
KW 32 x 38
8
32
38
6
1000
655
573
103
90
7.433
Michaud Chailly A1-85-32-...
A1-85-32-3000
KW 32 x 38
8
32
38
6
3000
655
573
103
90
7.433
Michaud Chailly A1-85-36-...
A1-85-36-1000
KW 36 x 42
8
36
42
7
1000
906
793
142
124
9.302
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-871 - Moyeu cannelé avec bride - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-861 - Moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-881 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-873 - Moyeu cannelé avec bride en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-48 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A1-863 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-08 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-860 - Moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-661 D - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Acier zingue -...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-883 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-870 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-28 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-BD-8M - Barreau denté profil HTD® 8M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
09.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성