Modèle A1-330 - Roue cylindrique droite en inox - Module 2,5 - Largeur denture 20mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_330.prj},{NB=michaud_chailly_A1-330-28},{ARTNR=23299028},{WST=1.4305},{M=2.5},{Z=28},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=20.0},{DA=75.00},{D=70.00},{NL=15},{NDD=40},{B=12},{MD=11.4},{GEW=700.000},{REF=A1-330-28},{ND=28},{D1=12},{D2=75.0},{D3=40},{L1=15},{COUPLE=11.4},{POIDS=0.70},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-330-12
A1-330-12
12
12
35.0
20
15
2.3
0.11
Michaud Chailly A1-330-14
A1-330-14
14
12
40.0
20
15
2.9
0.14
Michaud Chailly A1-330-15
A1-330-15
15
12
42.5
25
15
3.2
0.19
Michaud Chailly A1-330-16
A1-330-16
16
12
45.0
25
15
3.4
0.21
Michaud Chailly A1-330-18
A1-330-18
18
12
50.0
30
15
4.0
0.29
Michaud Chailly A1-330-20
A1-330-20
20
12
55.0
30
15
5.2
0.34
Michaud Chailly A1-330-24
A1-330-24
24
12
65.0
40
15
7.9
0.54
Michaud Chailly A1-330-25
A1-330-25
25
12
67.5
40
15
8.7
0.58
Michaud Chailly A1-330-28
A1-330-28
28
12
75.0
40
15
11.4
0.70
Michaud Chailly A1-330-30
A1-330-30
30
12
80.0
40
15
13.4
0.79
Michaud Chailly A1-330-32
A1-330-32
32
15
85.0
50
15
15.5
0.95
Michaud Chailly A1-330-35
A1-330-35
35
15
92.5
50
15
19.1
1.10
Michaud Chailly A1-330-40
A1-330-40
40
15
105.0
60
20
26.0
1.60
Michaud Chailly A1-330-45
A1-330-45
45
15
117.5
60
20
34.3
1.92
Michaud Chailly A1-330-48
A1-330-48
48
15
125.0
60
20
39.8
2.14
Michaud Chailly A1-330-50
A1-330-50
50
15
130.0
70
20
43.8
2.43
Michaud Chailly A1-330-55
A1-330-55
55
20
142.5
70
20
55.2
2.78
Michaud Chailly A1-330-60
A1-330-60
60
20
155.0
70
20
72.0
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성