Modèle A1-012-085 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en acier 08 B2 - Pas 12,7 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_012_085.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-085-18},{REF=A1-012-085-18},{DENTS=18},{D1=16},{D2=78.0},{D3=58},{D4=73.14},{L1=38},{L2=7},{L3=1.3},{L4=21},{R1=13},{POIDS=0.85},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=192340018},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-12
12
12
53.9
35
49.07
35
7
1.3
21
13
0.30
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-13
13
12
57.9
38
53.06
35
7
1.3
21
13
0.36
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-14
14
10
61.9
42
57.07
35
7
1.3
21
13
0.44
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-15
15
12
65.9
46
61.09
35
7
1.3
21
13
0.52
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-16
16
16
69.9
50
65.10
38
7
1.3
21
13
0.63
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-17
17
16
74.0
54
69.11
38
7
1.3
21
13
0.73
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-18
18
16
78.0
58
73.14
38
7
1.3
21
13
0.85
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-19
19
16
82.0
62
77.16
38
7
1.3
21
13
0.97
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-20
20
16
86.0
66
81.19
38
7
1.3
21
13
1.10
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-21
21
16
90.1
70
85.22
40
7
1.3
21
13
1.29
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-22
22
16
94.1
70
89.24
40
7
1.3
21
13
1.37
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-23
23
16
98.1
70
93.27
40
7
1.3
21
13
1.46
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-24
24
16
102.1
75
97.29
40
7
1.3
21
13
1.64
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-25
25
16
106.2
80
101.33
40
7
1.3
21
13
1.82
Michaud Chailly A1-012-08...
A1-012-085-30
30
16
126.3
100
121.50
40
7
1.3
21
13
2.79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성