카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 98141 - Fixation LINDAPTER® pour section creuse LINDIBOLT® - Acier inoxydable 316
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Lindapter
Cavity Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/lindapter/section_creuse/98141.prj},{NB=emile_maurin_9814112},{REF=9814112},{Z=M12},{Y=85},{D1=13},{W=10-36},{P=9-12},{SS=5.0},{Z1=M12},{TT1=31},{AF1=19},{F=M6},{TT2=11},{AF2=10},{X1=2},{PPATH=98141/98141_asmtpl.prj},{MAT=Steel, bright zinc plated, Stainless Steel Grade 316},{PC=LB12},{D2=13.5},{TE=5.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
Z
Taille
ⁿ/ₐ
Y
Longueur
[mm]
D1
Trou Ø d min
[mm]
W
Lg de serrage
[mm]
P
Dépassement
[mm]
Emile Maurin 9814110
9814110
M10
79
11
7-30
7.5-10
Emile Maurin 9814112
9814112
M12
85
13
10-36
9-12
Emile Maurin 9814116
9814116
M16
105
17
12-48
12-16
Emile Maurin 9814120
9814120
M20
128
21
14-60
15-20
Emile Maurin 9814124
9814124
M24
158
25
18-72
18-24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성