피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50338 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with Failsafe IP66 electric actuator (50841)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50338.prj},{NB=bene_inox_450338-80A_Vanne ouverte},{REF=450338-80A},{TYPE=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{L1=203},{L2=288},{L3=151},{L4=128},{TEMPS=23},{POIDS=29.40},{V=Vanne ouverte},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50338/50338_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450338-15A
450338-15A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
15
1/2"
108
200
136
92
11
3.65
Béné Inox 450338-20A
450338-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
117
205
136
92
12
4.55
Béné Inox 450338-25A
450338-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
127
211
136
92
12
5.30
Béné Inox 450338-32A
450338-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
140
247
151
128
7
8.50
Béné Inox 450338-40A
450338-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
165
252
151
128
7
9.80
Béné Inox 450338-50A
450338-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
178
261
151
128
12
13.00
Béné Inox 450338-65A
450338-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
65
2"1/2
190
278
151
128
23
20.60
Béné Inox 450338-80A
450338-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
80
3"
203
288
151
128
23
29.40
Béné Inox 450338-15B
450338-15B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
15
1/2"
108
200
136
92
11
3.65
Béné Inox 450338-20B
450338-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
117
205
136
92
12
4.55
Béné Inox 450338-25B
450338-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
127
211
136
92
12
5.30
Béné Inox 450338-32B
450338-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
140
247
151
128
7
8.50
Béné Inox 450338-40B
450338-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
165
252
151
128
7
9.80
Béné Inox 450338-50B
450338-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
178
261
151
128
12
13.00
Béné Inox 450338-65B
450338-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
65
2"1/2
190
278
151
128
22
20.60
Béné Inox 450338-80B
450338-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
80
3"
203
288
151
128
23
29.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성