피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50234 / 50235 - 3 ways F/F/F ball valve with L bore (58213) or T bore (58217) with ATEX IP68 electric actuator (50848)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50234_50235.prj},{NB=bene_inox_450234-50C_1},{REF=450234-50C},{TENSION=400V TRI 50/60Hz},{V=1},{DN=50},{DNPOUCES=2\"},{L1=164},{L2=284},{L3=192},{L4=170},{TEMPS=15},{POIDS=10.70},{PPATH=50234_50235/50234_50235_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450234-20A
450234-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
90
250
192
170
7
5.30
Béné Inox 450234-25A
450234-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
108
261
192
170
7
5.80
Béné Inox 450234-32A
450234-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
124
264
192
170
15
6.70
Béné Inox 450234-40A
450234-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
135
275
192
170
15
7.80
Béné Inox 450234-50A
450234-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
164
284
192
170
20
10.70
Béné Inox 450234-20B
450234-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
90
250
192
170
7
5.30
Béné Inox 450234-25B
450234-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
108
261
192
170
7
5.80
Béné Inox 450234-32B
450234-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
124
264
192
170
15
6.70
Béné Inox 450234-40B
450234-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
135
275
192
170
15
7.80
Béné Inox 450234-50B
450234-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
164
284
192
170
20
10.70
Béné Inox 450234-20C
450234-20C
400V TRI 50/60Hz
20
3/4"
90
250
192
170
10
5.30
Béné Inox 450234-25C
450234-25C
400V TRI 50/60Hz
25
1"
108
261
192
170
10
5.80
Béné Inox 450234-32C
450234-32C
400V TRI 50/60Hz
32
1"1/4
124
264
192
170
10
6.70
Béné Inox 450234-40C
450234-40C
400V TRI 50/60Hz
40
1"1/2
135
275
192
170
10
7.80
Béné Inox 450234-50C
450234-50C
400V TRI 50/60Hz
50
2"
164
284
192
170
15
10.70
Béné Inox 450235-20A
450235-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
90
250
192
170
7
5.30
Béné Inox 450235-25A
450235-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
108
261
192
170
7
5.80
Béné Inox 450235-32A
450235-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
124
264
192
170
15
6.70
Béné Inox 450235-40A
450235-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
135
275
192
170
15
7.80
Béné Inox 450235-50A
450235-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
164
284
192
170
20
10.70
Béné Inox 450235-20B
450235-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
90
250
192
170
7
5.30
Béné Inox 450235-25B
450235-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
108
261
192
170
7
5.80
Béné Inox 450235-32B
450235-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
124
264
192
170
15
6.70
Béné Inox 450235-40B
450235-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
135
275
192
170
15
7.80
Béné Inox 450235-50B
450235-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
164
284
192
170
20
10.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성