카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 431906 - Wire ropclip with U-bolt - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 31 - Ropes, chains and accessories
accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_31/accessoires/431906.prj},{NB=bene_inox_431906-10},{REF=431906-10},{MAT=INOX A4},{D1=10},{A=37},{B=22.0},{C=14},{E=13},{F=8},{H=22},{L=43},{D=8},{D11=10},{H5=27.500},{H6=1.667},{D3=6.3},{KDM2=6.466},{KDM21=6.647},{H4=6.0},{L2=20.0},{NBB=4},{R=6.85},{H7=8.85},{M=6.80},{S=13},{INFOS=INFOTEXT},{INFO1=18-815.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre câble
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
Béné Inox 431906-2
431906-2
INOX A4
2
22
14.0
8
7
3.5
12
22
4
Béné Inox 431906-3
431906-3
INOX A4
3
22
14.0
8
7
4
12
22
4
Béné Inox 431906-4
431906-4
INOX A4
4
24
16.0
9
8
5
15
24
5
Béné Inox 431906-5
431906-5
INOX A4
5
24
16.0
9
8
5
15
24
5
Béné Inox 431906-6
431906-6
INOX A4
6
30
18.0
11
10
6.5
18
33
6
Béné Inox 431906-8
431906-8
INOX A4
8
33
20.0
12
10
8
20
35
6
Béné Inox 431906-10
431906-10
INOX A4
10
37
22.0
14
13
8
22
43
8
Béné Inox 431906-12
431906-12
INOX A4
12
45
25.0
16
17
8
30
54
10
Béné Inox 431906-14
431906-14
INOX A4
14
46
27.0
18
17
10
30
54
10
Béné Inox 431906-16
431906-16
INOX A4
16
53
30.0
20
17
10
30
65
10
Béné Inox 431906-18
431906-18
INOX A4
18
55
31.5
21
19
10
35
80
12
Béné Inox 431906-19
431906-19
INOX A4
19
58
33.0
22
19
10
35
80
12
Béné Inox 431906-22
431906-22
INOX A4
22
64
34.0
23
19
10
43
85
12
Béné Inox 431906-25
431906-25
INOX A4
24-25
69
39.0
24
19
10
43
86
12
Béné Inox 431906-32
431906-32
INOX A4
32
92
46.0
37
24
13
52
110
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성