카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-325 - Plot antivibratoire mâle, inox - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_32/35_325.prj},{NB=emile_maurin_35-325-401-20},{REF=35-325-401-20},{PARTNUMBER=GN 452-40-20-M8-S-55},{NORMNR=GN 452},{H=20},{L=23},{S=2.0},{FORM=S},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.053},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{D1=40},{D2=M8},{H1=20},{H2=2},{L1=23},{RIGIDITE=500},{CHARGE=250},{ECRASEMENT=5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-325-8-8
35-325-8-8
Inox
8
M3
8
1
6
28
5.5
2
Emile Maurin 35-325-8-13
35-325-8-13
Inox
8
M3
13
1
6
16
5.1
3.25
Emile Maurin 35-325-10-10
35-325-10-10
Inox
10
M4
10
1.2
10
35
8.8
2.5
Emile Maurin 35-325-10-15
35-325-10-15
Inox
10
M4
15
1.2
10
25
9.2
3.75
Emile Maurin 35-325-10-20
35-325-10-20
Inox
10
M4
20
1.2
10
19
9.5
5
Emile Maurin 35-325-15-10
35-325-15-10
Inox
15
M4
10
1.4
10
84
17
2
Emile Maurin 35-325-15-15
35-325-15-15
Inox
15
M4
15
1.4
10
69
26
3.75
Emile Maurin 35-325-15-20
35-325-15-20
Inox
15
M4
20
1.4
10
45
22.5
5
Emile Maurin 35-325-15-30
35-325-15-30
Inox
15
M4
30
1.4
10
34
26
7.5
Emile Maurin 35-325-20-10
35-325-20-10
Inox
20
M6
10
2
18
260
64.5
2.5
Emile Maurin 35-325-20-15
35-325-20-15
Inox
20
M6
15
2
18
125
47
3,75
Emile Maurin 35-325-20-20
35-325-20-20
Inox
20
M6
20
2
18
73
36.5
5
Emile Maurin 35-325-20-30
35-325-20-30
Inox
20
M6
30
2
18
56
42
7.5
Emile Maurin 35-325-251-1...
35-325-251-15
Inox
25
M6
15
2
18
215
79.5
3.75
Emile Maurin 35-325-251-2...
35-325-251-20
Inox
25
M6
20
2
18
115
58
5
Emile Maurin 35-325-251-3...
35-325-251-30
Inox
25
M6
30
2
18
79
59
7.5
Emile Maurin 35-325-30-15
35-325-30-15
Inox
30
M8
15
2
20
275
102
3.75
Emile Maurin 35-325-30-20
35-325-30-20
Inox
30
M8
20
2
20
205
101
5
Emile Maurin 35-325-30-25
35-325-30-25
Inox
30
M8
25
2
20
165
103
6.25
Emile Maurin 35-325-30-30
35-325-30-30
Inox
30
M8
30
2
20
105
78
7.5
Emile Maurin 35-325-401-2...
35-325-401-20
Inox
40
M8
20
2
23
500
250
5
Emile Maurin 35-325-401-2...
35-325-401-25
Inox
40
M8
25
2
23
265
166
6.25
Emile Maurin 35-325-401-3...
35-325-401-30
Inox
40
M8
30
2
23
195
148
7.5
Emile Maurin 35-325-401-4...
35-325-401-40
Inox
40
M8
40
2
23
140
140
10
Emile Maurin 35-325-50-20
35-325-50-20
Inox
50
M10
20
2
28
690
346
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성