카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-1014 - Raccord de tube avec filtre, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_101
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_101/34_1014.prj},{NB=emile_maurin_34-1014-3/8},{REF=34-1014-3/8},{VERSION=Mâle / Femelle},{MDF=500},{D1=G3/8},{L1=36.5},{L2=12},{L3=21},{L4=12},{L5=45},{S1=36},{S2=22},{S3=40},{DD=25},{DDH=18.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 7405},{D=G3/8},{DX=16.662},{MW=500},{E=40},{W1=21},{W2=25},{H1=7.0},{H2=18.0},{WEIGHT=0.140},{CTN=84219990},{ROHS=Y},{VERS=2},{PARTNUMBER=GN 7405-NI-G3/8-B-500},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
MDF
Maille du filtre
[μm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
DD
Débit d'eau
[litres/min]
DDH
Débit d'huile hydraulique
[litres/min]
Emile Maurin 34-1014-3/8
34-1014-3/8
Mâle / Femelle
500
G3/8
36.5
12
21
12
45
36
22
40
25
18.0
Emile Maurin 34-1014-1/2
34-1014-1/2
Mâle / Femelle
500
G1/2
40.0
13
23
14
49
41
26
45
61
38.5
Emile Maurin 34-1014-3/4
34-1014-3/4
Mâle / Femelle
500
G3/4
46.0
15
25
16
55
50
34
55
104
77.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성