카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-921 - Doigt d'indexage avec mécanisme "push-push" - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_92
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_92/32_921.prj},{NB=emile_maurin_32-921-6_0},{REF=32-921-6},{POS=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=19},{L1=38},{L2=6},{L3=20},{L4=44.5},{L5=9},{L6=3},{L7=9},{L8=15},{S1=13},{ELASTICITE=20/30},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 514},{POSX=Goupille sortie,Bouton poussé-goupille déverrouillée,Goupille rentrée,Bouton poussé-goupille verrouillée},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{P=1.500},{FEDERDRUCK2=30},{PPATH=32_921/32_921_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début/Fin
[N]
Emile Maurin 32-921-6
32-921-6
6
M12x1,5
19
38
6
20
44.5
9
3
9
15
13
20/30
Emile Maurin 32-921-8
32-921-8
8
M16x1,5
25
46
8
26
54.5
11
3
11
19
17
40/65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성