카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-145 - Doigt d'indexage court avec embase - Inox - Bouton noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_14
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_14/32_145.prj},{NB=emile_maurin_32-145-6-140},{REF=32-145-6-14},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{D5=8.3},{L1=45},{L2=14},{L3=2.5},{L4=4.5},{L5=40},{L6=30},{L7=18},{L8=6},{ELASTICITE=8.5 / 22},{BELASTBARKEIT=400},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02 / -0.04
[mm]
D2
-0.02 / -0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
- 0.15
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-145-6-6
32-145-6-6
6
10
25
4.3
8.3
37
6
2.5
4.5
40
30
18
6
8.5 / 22
Emile Maurin 32-145-6-14
32-145-6-14
6
10
25
4.3
8.3
45
14
2.5
4.5
40
30
18
6
8.5 / 22
Emile Maurin 32-145-8-8
32-145-8-8
8
12
31
5.3
10.4
44
8
2.5
5.5
46
34
20
8
15.5 / 28
Emile Maurin 32-145-8-18
32-145-8-18
8
12
31
5.3
10.4
54
18
2.5
5.5
46
34
20
8
15.5 / 28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성