카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-2005 - Cardan acier - Roulement à aiguilles - Rainuré - Simple
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_200
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_200/31_2005_2.prj},{NB=emile_maurin_31-2005-20-32-86_0},{REF=31-2005-20-32-86},{ANGLE=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Roulement à aiguilles},{USINAGE=Rainuré},{FORME=Simple},{D1=20},{D2=32},{L1=86},{L2=43.0},{L3=24},{L4=38},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 808-32-K20-86-EW},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=31_2005_2/31_2005_2_asmtpl.prj},{WKR=0},{D22=K20},{S=16},{T=24},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.313},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
USINAGE
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 31-2005-10-2...
31-2005-10-22-48
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
10
22
48
24.0
12
26
Emile Maurin 31-2005-12-2...
31-2005-12-22-62
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
12
22
62
31.0
18
26
Emile Maurin 31-2005-12-2...
31-2005-12-25-56
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
12
25
56
28.0
13
30
Emile Maurin 31-2005-16-2...
31-2005-16-25-74
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
16
25
74
37.0
21
30
Emile Maurin 31-2005-14-2...
31-2005-14-28-60
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
14
28
60
30.0
13
36
Emile Maurin 31-2005-16-3...
31-2005-16-32-68
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
16
32
68
34.0
16
36
Emile Maurin 31-2005-20-3...
31-2005-20-32-86
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
20
32
86
43.0
24
38
Emile Maurin 31-2005-18-3...
31-2005-18-36-74
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
18
36
74
37.0
17
40
Emile Maurin 31-2005-20-4...
31-2005-20-42-82
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
20
42
82
41.0
18
46
Emile Maurin 31-2005-25-4...
31-2005-25-42-108
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
25
42
108
54.0
31
48
Emile Maurin 31-2005-22-4...
31-2005-22-45-95
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
22
45
95
47.5
22
50
Emile Maurin 31-2005-25-5...
31-2005-25-50-108
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
25
50
108
54.0
26
55
Emile Maurin 31-2005-30-5...
31-2005-30-50-132
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
30
50
132
66.0
38
56
Emile Maurin 31-2005-30-5...
31-2005-30-58-122
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
30
58
122
61.0
29
68
Emile Maurin 31-2005-32-5...
31-2005-32-58-130
Acier
Roulement à aiguilles
Rainuré
Simple
32
58
130
65.0
33
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성