카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1267 - Rotule radiale - Inox/Inox+PTFE
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_126
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_126/31_1267.prj},{NB=emile_maurin_31-1267-14_0},{REF=31-1267-14},{ANGLE=0},{BAGUE1=Inox},{BAGUE2=Inox + PTFE},{D1=14},{D2=28},{L1=19},{L2=13.50},{A=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=648.9-14-28-WK},{NORMNR=GN 648.9},{WX=16},{PPATH=31_1267/31_1267_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.081},{CTN=84833038},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
BAGUE1
Bague intérieure
ⁿ/ₐ
BAGUE2
Bague extérieure
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
h6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[°C]
Emile Maurin 31-1267-5
31-1267-5
Inox
Inox + PTFE
5
13
8
6.00
13
Emile Maurin 31-1267-6
31-1267-6
Inox
Inox + PTFE
6
16
9
6.75
13
Emile Maurin 31-1267-8
31-1267-8
Inox
Inox + PTFE
8
19
12
9.00
14
Emile Maurin 31-1267-10
31-1267-10
Inox
Inox + PTFE
10
22
14
10.50
13
Emile Maurin 31-1267-12
31-1267-12
Inox
Inox + PTFE
12
26
16
12.00
13
Emile Maurin 31-1267-14
31-1267-14
Inox
Inox + PTFE
14
28
19
13.50
16
Emile Maurin 31-1267-16
31-1267-16
Inox
Inox + PTFE
16
32
21
15.00
15
Emile Maurin 31-1267-18
31-1267-18
Inox
Inox + PTFE
18
35
23
16.50
15
Emile Maurin 31-1267-20
31-1267-20
Inox
Inox + PTFE
20
40
25
18.00
14
Emile Maurin 31-1267-22
31-1267-22
Inox
Inox + PTFE
22
42
28
20.00
15
Emile Maurin 31-1267-25
31-1267-25
Inox
Inox + PTFE
25
47
31
22.00
15
Emile Maurin 31-1267-30
31-1267-30
Inox
Inox + PTFE
30
55
37
25.00
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성