카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1133 - Vis de pression acier à bille lisse delrin avec joint torique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_113
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_113/31_1133.prj},{NB=emile_maurin_31-1133-12-50_0},{REF=31-1133-12-50},{A=0},{D1=M12},{D2=6.0},{D3=7},{L1=50},{6PANS=6},{INFOS=INFOTEXTE},{M=Stahl},{CF=709.8-m12-50-k.step},{PPATH=31_1133/31_1133_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 709.8},{NDM=12},{P=1.75},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
±0.3
[mm]
6PANS
[mm]
Emile Maurin 31-1133-12-2...
31-1133-12-25
M12
6.0
7
25
6
Emile Maurin 31-1133-12-3...
31-1133-12-35
M12
6.0
7
35
6
Emile Maurin 31-1133-12-5...
31-1133-12-50
M12
6.0
7
50
6
Emile Maurin 31-1133-16-2...
31-1133-16-25
M16
8.5
10
25
8
Emile Maurin 31-1133-16-3...
31-1133-16-35
M16
8.5
10
35
8
Emile Maurin 31-1133-16-5...
31-1133-16-50
M16
8.5
10
50
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성