카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-451 - Rondelle à palier anti-friction - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_45
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_45/23_451.prj},{NB=emile_maurin_23-451-8},{REF=23-451-8},{MATIERE=Acier},{D1=8},{D2=26},{D3=22},{H1=7},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6342-ST-26-8},{NORMNR=GN 6342},{SCH=M8},{WER='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{CH1=0.600},{R1=22.800},{R1V=0.400},{V1=4.000},{V2=0.500},{DX=12.000},{WEIGHT=0.021},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 23-451-6
23-451-6
Acier
6
20
16
6
Emile Maurin 23-451-8
23-451-8
Acier
8
26
22
7
Emile Maurin 23-451-10
23-451-10
Acier
10
28
24
8
Emile Maurin 23-451-12
23-451-12
Acier
12
32
28
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성