카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-433 - Rondelle plate de précision - Dacromet
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_43
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_43/23_433.prj},{NB=emile_maurin_23-433-16-40},{REF=23-433-16-40},{VIS=M 16},{D1=16.5},{D2=40},{D3=18.0},{H1=6.0},{H2=2.00},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 6339},{FORM=hohe},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
±0.2
[mm]
H2
±0.2
[mm]
Emile Maurin 23-433-6-12
23-433-6-12
M 6
6.3
12
7.0
2.5
0.60
Emile Maurin 23-433-6-17
23-433-6-17
M 6
6.3
17
7.0
3.0
1.00
Emile Maurin 23-433-8-16
23-433-8-16
M 8
8.4
16
9.5
2.5
0.75
Emile Maurin 23-433-8-21
23-433-8-21
M 8
8.4
21
9.5
4.0
1.50
Emile Maurin 23-433-10-20
23-433-10-20
M 10
10.4
20
11.5
3.0
0.75
Emile Maurin 23-433-10-25
23-433-10-25
M 10
10.4
25
11.5
4.0
1.50
Emile Maurin 23-433-12-24
23-433-12-24
M 12
12.5
24
14.0
3.5
1.00
Emile Maurin 23-433-12-30
23-433-12-30
M 12
12.5
30
14.0
6.0
2.00
Emile Maurin 23-433-14-28
23-433-14-28
M 14
14.5
28
16.0
3.5
1.00
Emile Maurin 23-433-14-36
23-433-14-36
M 14
14.5
36
16.0
6.0
2.00
Emile Maurin 23-433-16-30
23-433-16-30
M 16
16.5
30
18.0
4.0
1.00
Emile Maurin 23-433-16-40
23-433-16-40
M 16
16.5
40
18.0
6.0
2.00
Emile Maurin 23-433-18-34
23-433-18-34
M 18
18.5
34
21.0
5.0
1.50
Emile Maurin 23-433-18-44
23-433-18-44
M 18
18.5
44
21.0
8.0
2.50
Emile Maurin 23-433-20-37
23-433-20-37
M 20
20.5
37
23.0
5.0
1.50
Emile Maurin 23-433-20-44
23-433-20-44
M 20
20.5
44
23.0
8.0
2.50
Emile Maurin 23-433-22-40
23-433-22-40
M 22
22.5
40
25.0
5.0
1.50
Emile Maurin 23-433-22-50
23-433-22-50
M 22
22.5
50
25.0
8.0
2.50
Emile Maurin 23-433-24-44
23-433-24-44
M 24
24.5
44
27.0
5.0
1.50
Emile Maurin 23-433-24-50
23-433-24-50
M 24
24.5
50
27.0
10.0
3.50
Emile Maurin 23-433-27-50
23-433-27-50
M 27
28.0
50
31.0
6.0
1.50
Emile Maurin 23-433-27-60
23-433-27-60
M 27
28.0
60
31.0
10.0
3.50
Emile Maurin 23-433-30-56
23-433-30-56
M 30
31.0
56
34.0
6.0
1.50
Emile Maurin 23-433-30-68
23-433-30-68
M 30
31.0
68
34.0
10.0
3.50
Emile Maurin 23-433-36-66
23-433-36-66
M 36
37.0
66
40.0
7.0
2.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성