카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-793 - Loquet à compression inox - Fente 2 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_79
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_79/19_793.prj},{NB=emile_maurin_19-793-32-31_0_1},{REF=19-793-32-31},{PARTNUMBER=GN 516.5-SCH-31},{NORMNR=GN 516.5},{IDNR=},{PPATH=19_79/19_793_asmtpl.prj},{ABSX=20},{WEIGHT=0.126},{CTN=83089000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{POS=0},{DISTANCE=1},{EMP=Fente 2 mm},{D1=32},{H1=6},{L1=31},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EMP
Empreinte/ouverture manuelle
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 19-793-32-19
19-793-32-19
Fente 2 mm
32
6
19
Emile Maurin 19-793-32-23
19-793-32-23
Fente 2 mm
32
6
23
Emile Maurin 19-793-32-27
19-793-32-27
Fente 2 mm
32
6
27
Emile Maurin 19-793-32-31
19-793-32-31
Fente 2 mm
32
6
31
Emile Maurin 19-793-32-33
19-793-32-33
Fente 2 mm
32
6
33
Emile Maurin 19-793-32-35
19-793-32-35
Fente 2 mm
32
6
35
Emile Maurin 19-793-32-37
19-793-32-37
Fente 2 mm
32
6
37
Emile Maurin 19-793-32-39
19-793-32-39
Fente 2 mm
32
6
39
Emile Maurin 19-793-32-41
19-793-32-41
Fente 2 mm
32
6
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성