카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-236 - Crochet de levage à émerillon, automatique, à verrou affleurant, grade 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_236
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_236/18_236.prj},{NB=emile_maurin_18-2365-10},{REF=18-2365-10},{CHAINE=10},{CMU=4},{L1=112},{L2=48},{L3=48},{L4=11},{L5=32},{H1=186},{H2=34},{H3=47},{H4=283},{POIDS=2.54},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_236_asmtpl.prj},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CHAINE
ø
[mm]
CMU
[t]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2365-8
18-2365-8
8
2.6
91
37
43
8
24
149
28
41
232
1.38
Emile Maurin 18-2365-10
18-2365-10
10
4
112
48
48
11
32
186
34
47
283
2.54
Emile Maurin 18-2365-13
18-2365-13
13
6.8
141
58
63
14
37
214
44
60
337
4.54
Emile Maurin 18-2365-16
18-2365-16
16
10.3
182
73
75
17
43
273
56
67
420
9.48
Emile Maurin 18-2365-20
18-2365-20
20
16
205
82
90
21
52
304
62
87
478
12.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성