카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-229 - Crochet de levage à chape, automatique, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_229
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_229/18_229.prj},{NB=emile_maurin_18-2291-16},{REF=18-2291-16},{GRADE=Grade 80},{CHAINE=16},{CMU=8.20},{D1=20},{L1=19},{L2=185},{L3=74},{L4=43},{L5=68},{H1=201},{H2=56},{H3=293},{POIDS=6.75},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{COL=1.00,1.00,1.00,0.00},{PPATH=18_229_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2291-5
18-2291-5
Grade 80
5
0.80
6
7
77
32
16
28
92
26
131
0.49
Emile Maurin 18-2291-6
18-2291-6
Grade 80
6
1.12
8
7
77
32
16
28
92
26
131
0.49
Emile Maurin 18-2291-8
18-2291-8
Grade 80
8
2.00
9
9
92
43
23
32
116
29
161
0.91
Emile Maurin 18-2291-10
18-2291-10
Grade 80
10
3.20
13
12
111
47
32
42
143
35
200
1.77
Emile Maurin 18-2291-13
18-2291-13
Grade 80
13
5.40
16
15
142
61
37
54
167
45
242
3.33
Emile Maurin 18-2291-16
18-2291-16
Grade 80
16
8.20
20
19
185
74
43
68
201
56
293
6.75
Emile Maurin 18-2291-20
18-2291-20
Grade 80
18-20
12.80
24
23
207
88
51
82
232
63
341
9.57
Emile Maurin 18-2295-6
18-2295-6
Grade 100
6
1.40
8
7
77
32
16
28
92
26
131
0.49
Emile Maurin 18-2295-8
18-2295-8
Grade 100
8
2.60
10
9
92
43
23
32
116
29
161
0.91
Emile Maurin 18-2295-10
18-2295-10
Grade 100
10
4.00
13
12
111
47
32
42
143
35
200
1.77
Emile Maurin 18-2295-13
18-2295-13
Grade 100
13
6.80
16
15
142
61
37
54
167
45
242
3.33
Emile Maurin 18-2295-16
18-2295-16
Grade 100
16
10.30
20
19
185
74
43
68
201
54
293
6.75
Emile Maurin 18-2295-20
18-2295-20
Grade 100
20
16.00
24
23
205
90
52
82
234
61
339
9.57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성