카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-211 - Maille d'assemblage pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_211
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_211/18_211.prj},{NB=emile_maurin_18-2110-16},{REF=18-2110-16},{GRADE=100},{CHAINE=16},{CMU=10.0},{D1=40},{D2=92},{L1=75},{L2=45},{L3=20},{H1=74},{POIDS=1.45},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø
[mm]
CMU
(T)
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2110-6
18-2110-6
100
6
1.5
16
37
30
17
8
28
0.09
Emile Maurin 18-2110-8
18-2110-8
100
8
2.5
22
50
40
23
10
37
0.20
Emile Maurin 18-2110-10
18-2110-10
100
10
4.0
26
60
50
28
13
46
0.36
Emile Maurin 18-2110-13
18-2110-13
100
13
6.7
32
75
64
36
17
58
0.79
Emile Maurin 18-2110-16
18-2110-16
100
16
10.0
40
92
75
45
20
74
1.45
Emile Maurin 18-2112-6
18-2112-6
120
6
1.8
21
44
34
19
9
36
0.12
Emile Maurin 18-2112-8
18-2112-8
120
8
3.0
27
56
45
24
12
43
0.25
Emile Maurin 18-2112-10
18-2112-10
120
10
5.0
32
70
56
30
15
53
0.53
Emile Maurin 18-2112-13
18-2112-13
120
13
8.0
38
88
73
38
18
67
1.04
Emile Maurin 18-2112-16
18-2112-16
120
16
12.5
48
109
90
47
23
83
2.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성