카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-202 - Maille de tête 2 brins pour élingue 2 brins, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_202
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_202/18_202.prj},{NB=emile_maurin_18-2020-16},{REF=18-2020-16},{GRADE=100},{CHAINE=16},{CMU0A45=14},{CMU45A60=10},{D1=32},{L1=110},{L2=92.0},{H1=200},{H2=270},{POIDS=6.6},{INFOS=INFOTEXTE},{H1X=200},{X=5},{PPATH=18_202/18_202_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø
[mm]
CMU0A45
45°
[T]
CMU45A60
60°
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2020-6
18-2020-6
100
6
2.1
1.5
13
60
37.0
110
138
0.7
Emile Maurin 18-2020-8
18-2020-8
100
8
3.5
2.5
18
75
50.0
135
172
1.4
Emile Maurin 18-2020-10
18-2020-10
100
10
5.6
4
22
90
60.0
160
206
2.3
Emile Maurin 18-2020-13
18-2020-13
100
13
9.5
6.7
26
100
75.0
180
238
3.9
Emile Maurin 18-2020-16
18-2020-16
100
16
14
10
32
110
92.0
200
270
6.6
Emile Maurin 18-2012-4
18-2012-4
120
4
1.12
0.8
8
34
22.5
-
58
0.2
Emile Maurin 18-2022-6
18-2022-6
120
6
2.5
1.8
16
75
44.0
135
171
1
Emile Maurin 18-2022-8
18-2022-8
120
8
4.25
3
22
90
56.0
160
203
2.1
Emile Maurin 18-2022-10
18-2022-10
120
10
7.1
5
26
100
70.0
180
233
3.5
Emile Maurin 18-2022-13
18-2022-13
120
13
11.2
8
32
110
88.0
200
267
6.7
Emile Maurin 18-2022-16
18-2022-16
120
16
17
12.5
36
180
109.0
340
423
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성