카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-1072 - Anneau de levage à double articulation à maille libre - Avec centrage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_107
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_107/18_1072.prj},{NB=emile_maurin_18-1072-14_0},{REF=18-1072-14},{SHOW=1.000},{DEEPLINK=-},{WILL=-},{SF=0},{DIA=-},{LMAXI=-},{TT=-},{XX=0},{A=0},{B=0},{C=0},{D=0},{E=0},{F=0},{G=0},{WEI=0.0},{CNSMASSEXACT=0.00},{INFO=-},{PPATH=../18_100_0/18_1072/18_1072_sbl.prj},{ROT=0},{VERSION=Avec centrage},{CMU=1.3},{D1=M14},{D2=45},{D3=20},{TOLD3=+0,25 / 0 },{L1=23},{L2=45},{L3=79},{L4=37},{L5=13.0},{L6=3},{H1=76},{H2=56},{H3=14},{S1=8},{S2=20},{POIDS=1.1},{INFOS=INFOTEXTE},{REF1=TSR+C M14},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
TOLD3
Tolérance d3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
+ 1/+0.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1072-8
18-1072-8
Avec centrage
0.3
M8
30
16
+0,25 / 0
14
33
58
25
9.5
3
56
41
10
8
16
0.4
Emile Maurin 18-1072-10
18-1072-10
Avec centrage
0.6
M10
30
20
+0,25 / 0
17
33
58
25
9.5
3
56
41
10
8
16
0.4
Emile Maurin 18-1072-12
18-1072-12
Avec centrage
1
M12
30
20
+0,25 / 0
21
33
58
25
9.5
3
56
41
10
8
16
0.4
Emile Maurin 18-1072-14
18-1072-14
Avec centrage
1.3
M14
45
20
+0,25 / 0
23
45
79
37
13.0
3
76
56
14
8
20
1.1
Emile Maurin 18-1072-16
18-1072-16
Avec centrage
1.6
M16
45
20
+0,25 / 0
27
45
79
37
13.0
3
76
56
14
8
20
1.2
Emile Maurin 18-1072-18
18-1072-18
Avec centrage
2
M18
45
30
+0,30 / 0
27
45
79
37
13.0
3
76
56
14
8
20
1.2
Emile Maurin 18-1072-20
18-1072-20
Avec centrage
2.5
M20
45
30
+0,30 / 0
30
45
79
37
13.0
3
81
56
14
8
20
1.2
Emile Maurin 18-1072-48
18-1072-48
Avec centrage
20
M48
110
64
+0,60/+0,10
68
100
180
90
33.0
8
178
135
42
19
30
17.5
Emile Maurin 18-1072-56
18-1072-56
Avec centrage
22
M56
110
64
+0,60/+0,10
78
104
190
90
33.0
8
184
135
42
19
30
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 18-1071 - Anneau de levage à double articulation à maille libre - Sa...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
QSML - raccord coudé
Festo
29.08.2023
VUWS - distributeur pneumatique
Festo
30.08.2023
Modèle F2-32 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
VFOF-LE - Limiteur de débit unidirectionnel
Festo
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성