카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-101 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_101
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_101/18_101.prj},{NB=emile_maurin_18-1010-16_0},{REF=18-1010-16},{DEEPLINK=SS.DSR M16H},{WLL=1.5 t},{SF=5},{DIA=M16 (x2)},{LMAXI=-},{TT=50},{S1=-},{A=44},{B=40},{C=42},{D=54},{E=38},{F=17},{G=77},{WEI=0.9},{CNSMASSEXACT=0.90},{INFO=INFO},{PPATH=../18_100_0/18_101/18_101_sbl.prj},{ROT=0},{CMU=1.5},{D1=M16},{D2=45},{L1=29},{L2=44},{L3=77},{L4=38},{L5=13.0},{H1=94},{H2=54},{H3=17},{S2=24},{POIDS=0.9},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=SS.DSR M16H},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[t]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1010-6
18-1010-6
0.15
M6
32
15
32
53
28
9.5
69
39
13
16
0.3
Emile Maurin 18-1010-8
18-1010-8
0.3
M8
30
16
30
53
28
9.5
69
39
13
13
0.3
Emile Maurin 18-1010-10
18-1010-10
0.5
M10
30
16
31
53
28
9.5
69
39
13
17
0.3
Emile Maurin 18-1010-12
18-1010-12
0.8
M12
30
19
30
53
28
9.5
69
39
13
19
0.3
Emile Maurin 18-1010-14
18-1010-14
1
M14
45
19
44
77
38
13.0
94
54
17
21
0.9
Emile Maurin 18-1010-16
18-1010-16
1.5
M16
45
29
44
77
38
13.0
94
54
17
24
0.9
Emile Maurin 18-1010-18
18-1010-18
1.5
M18
45
26
44
77
38
13.0
94
54
17
27
1.0
Emile Maurin 18-1010-20
18-1010-20
1.6
M20
45
30
43
77
38
13.0
94
54
17
30
1.0
Emile Maurin 18-1010-22
18-1010-22
2
M22
60
30
62
117
55
19.0
138
83
25
34
2.5
Emile Maurin 18-1010-24
18-1010-24
2.7
M24
60
42
62
117
55
19.0
138
83
25
35
2.6
Emile Maurin 18-1010-27
18-1010-27
2.8
M27
60
47
62
117
55
19.0
138
83
25
41
2.7
Emile Maurin 18-1010-30
18-1010-30
3
M30
60
47
62
117
55
19.0
138
83
25
45
2.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성