카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-82 - Indicateur gravitationnel moleté
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs gravitationnels
17_82
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_82/17_82.prj},{NB=emile_maurin_17-820-70-200},{REF=17-820-70-200},{VERSION=Sens horaire},{D1=70},{RAPPORT=200},{RAPX=2,4,5,6,8,10,12,15,16,20,24,30,36,40,48,50,60,72,100,120,150,200},{D2=10},{D3=22},{D4=28},{D5=60},{L1=22.0},{L2=52},{L3=6},{L4=33},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM06=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{DIM07=19.0},{DIM11=44},{DIM12=51},{WEIGHT=200},{INFO1=17-820.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
RAPPORT
Rapport
ⁿ/ₐ
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 17-820-50-2
17-820-50-2
Sens horaire
50
2
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-4
17-820-50-4
Sens horaire
50
4
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-5
17-820-50-5
Sens horaire
50
5
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-6
17-820-50-6
Sens horaire
50
6
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-8
17-820-50-8
Sens horaire
50
8
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-10
17-820-50-10
Sens horaire
50
10
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-12
17-820-50-12
Sens horaire
50
12
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-15
17-820-50-15
Sens horaire
50
15
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-16
17-820-50-16
Sens horaire
50
16
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-20
17-820-50-20
Sens horaire
50
20
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-24
17-820-50-24
Sens horaire
50
24
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-30
17-820-50-30
Sens horaire
50
30
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-36
17-820-50-36
Sens horaire
50
36
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-40
17-820-50-40
Sens horaire
50
40
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-48
17-820-50-48
Sens horaire
50
48
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-50
17-820-50-50
Sens horaire
50
50
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-60
17-820-50-60
Sens horaire
50
60
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-72
17-820-50-72
Sens horaire
50
72
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-10...
17-820-50-100
Sens horaire
50
100
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-50-12...
17-820-50-120
Sens horaire
50
120
8
18
24
42
17.5
48
6
32
Emile Maurin 17-820-70-2
17-820-70-2
Sens horaire
70
2
10
22
28
60
22.0
52
6
33
Emile Maurin 17-820-70-4
17-820-70-4
Sens horaire
70
4
10
22
28
60
22.0
52
6
33
Emile Maurin 17-820-70-5
17-820-70-5
Sens horaire
70
5
10
22
28
60
22.0
52
6
33
Emile Maurin 17-820-70-6
17-820-70-6
Sens horaire
70
6
10
22
28
60
22.0
52
6
33
Emile Maurin 17-820-70-8
17-820-70-8
Sens horaire
70
8
10
22
28
60
22.0
52
6
33
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성