카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-296 - Vis moletée technopolymère antistatique, à tige filetée acier - ESD
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_29
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_29/16_296.prj},{NB=emile_maurin_16-296-20-6-16},{REF=16-296-20-6-16},{CODE=154252},{DESCRIPTION=BT.20 p-M6x16-ESD-C},{DIM01=20},{DIM02=M6},{DIM03=16},{DIM04=11.5},{DIM05=11},{DIM06=16},{DIM07=6},{WEIGHT=11},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{VERSION=ESD},{D1=20},{D2=M6},{D3=11.5},{L1=16},{L2=16},{L3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 16-296-16-5-...
16-296-16-5-10
ESD
16
M5
11.0
10
13
8
Emile Maurin 16-296-16-5-...
16-296-16-5-16
ESD
16
M5
11.0
16
13
8
Emile Maurin 16-296-20-6-...
16-296-20-6-10
ESD
20
M6
11.5
10
16
10
Emile Maurin 16-296-20-6-...
16-296-20-6-16
ESD
20
M6
11.5
16
16
10
Emile Maurin 16-296-20-6-...
16-296-20-6-25
ESD
20
M6
11.5
25
16
10
Emile Maurin 16-296-25-8-...
16-296-25-8-16
ESD
25
M8
16.0
16
19
11
Emile Maurin 16-296-25-8-...
16-296-25-8-25
ESD
25
M8
16.0
25
19
11
Emile Maurin 16-296-32-10...
16-296-32-10-20
ESD
32
M10
17.0
20
22
13
Emile Maurin 16-296-32-10...
16-296-32-10-30
ESD
32
M10
17.0
30
22
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성