카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-130 - Manivelle droite acier sans rainure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_13
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_13/12_130.prj},{NB=emile_maurin_12-130-80},{REF=12-130-80},{FORM=Avec rainure},{L1=80},{D1=10},{D2=18},{H1=28},{H2=18},{H3=74},{H4=18},{DIAM=18},{VIS=M 5},{L3=40.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=12-130.txt},{D11=9.200},{D22=5.200},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
H9
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
+ 0.5
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
VIS
6 pans
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 12-130-63
12-130-63
Avec rainure
63
10
18
28
18
74
18
18
M 5
Emile Maurin 12-130-80
12-130-80
Avec rainure
80
10
18
28
18
74
18
18
M 5
Emile Maurin 12-130-100
12-130-100
Avec rainure
100
12
20
30
20
88
20
21
M 6
Emile Maurin 12-130-125
12-130-125
Avec rainure
125
12
20
30
20
88
20
21
M 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성