카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-033 - Manivelle coudée fonte - Poignée fixe - Moyeu alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_03/12_033.prj},{NB=emile_maurin_12-033-125-10},{D1X=10.000},{H4=72},{A1=8.500},{A2=7.5},{B1=26.5},{B2=15.5},{C1=37},{C2=39.5},{C3=19},{F=13},{H4X=9.5},{R1=21},{R2=35},{R3=2.5},{R4=43},{R5=13},{H5=72},{DURCHM=22},{Y=72.0},{Z=11.0},{R6=24.0},{R7=50.0},{R8=4.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=11.000},{D12=5.500},{D14=7.000},{L11=86.000},{L12=14.000},{L13=23.000},{R12=24.000},{R13=50.000},{R14=4.500},{ABSR12=30.700},{ABSR13=58.100},{SCHNITTR12R13=39.600},{SCHNITTR13R14=81.500},{ABSR12X=5.000},{SCHNITTR12R13X=7.449},{SCHNITTR13R14X=2.353},{WEIGHT=0.463},{L1=125},{D2=34},{H1=34},{H2=14},{H3=55},{REF=12-033-125-10},{PARTNUMBER=DIN 468-125-B10-F},{NORMNR=DIN 468},{WST=GGG},{D1=B10},{CTN=84879059},{ROHS=Y}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1OUD1
S1 ou D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 12-033-63-6
12-033-63-6
Poignée fixe
Moyeu alésé
63
-
6
20
20
11
32
16
Emile Maurin 12-033-80-8
12-033-80-8
Poignée fixe
Moyeu alésé
80
-
8
24
24
13
38
18
Emile Maurin 12-033-100-1...
12-033-100-10
Poignée fixe
Moyeu alésé
100
-
10
28
28
13
48
20
Emile Maurin 12-033-125-1...
12-033-125-10
Poignée fixe
Moyeu alésé
125
-
10
34
34
14
55
22
Emile Maurin 12-033-160-1...
12-033-160-14
Poignée fixe
Moyeu alésé
160
-
14
38
38
14
65
25
Emile Maurin 12-033-200-1...
12-033-200-17
Poignée fixe
Moyeu alésé
200
-
17
44
44
21
78
28
Emile Maurin 12-033-250-1...
12-033-250-17
Poignée fixe
Moyeu alésé
250
-
17
48
48
21
90
32
Emile Maurin 12-033-315-2...
12-033-315-20
Poignée fixe
Moyeu alésé
315
-
20
54
54
26
105
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성