카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-806 - Poignée étrier évasée - Aluminium - Alésée - Pelliculé noire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_80
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_80/11_806.prj},{NB=emile_maurin_11-806-8-120},{REF=11-806-8-120},{FORM=B},{NR=2},{MAT=Pelliculée},{AUSWAHL=Pelliculée},{L1=8},{L2=120},{L3=108},{L4=148},{L5=23},{D1=6},{D2=6.4},{D3=11.0},{D4=8},{H1=43},{H3=13},{T=10},{R1=8},{R2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-802.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 11-806-8-120
11-806-8-120
Pelliculée
8
120
108
148
23
6.4
11.0
43
13
Emile Maurin 11-806-10-18...
11-806-10-180
Pelliculée
10
180
166
216
28
8.4
13.5
48
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성