카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-542 - Poignée étrier technopolymère - Orange
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_54
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_54/11_542.prj},{NB=emile_maurin_11-542-117},{REF=11-542-117},{COU=Orange},{L1=117±0.5},{L2=138},{L3=30},{L4=20},{D1=M 8},{F=117.000},{H1=54},{H2=13},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM08=4500},{DIM09=5000},{DIM10=50},{DIM11=120},{WEIGHT=80},{PSTOL=0.010},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-542.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COU
Farbe
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 11-542-117
11-542-117
Orange
117±0.5
138
30
20
M 8
54
13
Emile Maurin 11-542-179
11-542-179
Orange
179±0.5
198
30
20
M 8
62
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성