카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-141 - Poignée étrier aluminium, pelliculée blanc ou noir, antimicrobien
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_141
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_141/11_141.prj},{NB=emile_maurin_11-1410-26-300},{REF=11-1410-26-300},{COULEUR=Blanc},{L1=26},{L2=300},{L3=17},{D1=M8},{H1=57},{H2MIN=12},{R1=17},{B=26},{L=300},{LAENGE=300},{A=17},{D=M8},{H=57},{R=17},{T=12},{INFOS=INFOTEXTE},{KDM=6.647},{NDM=8.000},{COLOR=WSA},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2MIN
H2 min
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-1410-20-1...
11-1410-20-100
Blanc
20
100
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-1410-20-1...
11-1410-20-112
Blanc
20
112
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-1410-20-1...
11-1410-20-128
Blanc
20
128
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-1410-20-1...
11-1410-20-160
Blanc
20
160
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-1410-26-1...
11-1410-26-128
Blanc
26
128
17
M8
55
12
17
Emile Maurin 11-1410-26-1...
11-1410-26-160
Blanc
26
160
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-1410-26-1...
11-1410-26-192
Blanc
26
192
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-1410-26-3...
11-1410-26-300
Blanc
26
300
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-1412-20-1...
11-1412-20-100
Noir
20
100
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-1412-20-1...
11-1412-20-112
Noir
20
112
13
M6
49
10
13
Emile Maurin 11-1412-20-1...
11-1412-20-128
Noir
20
128
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-1412-20-1...
11-1412-20-160
Noir
20
160
13
M6
51
10
13
Emile Maurin 11-1412-26-1...
11-1412-26-128
Noir
26
128
17
M8
55
12
17
Emile Maurin 11-1412-26-1...
11-1412-26-160
Noir
26
160
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-1412-26-1...
11-1412-26-192
Noir
26
192
17
M8
57
12
17
Emile Maurin 11-1412-26-3...
11-1412-26-300
Noir
26
300
17
M8
57
12
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성