MM11 - Taper Straight, male
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MM Line - Misting Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mm_line_misting_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/mm11_taper_straight_male.prj},{NB=MM010052},{NAME=MM010052},{CODE=MM010052},{TYPE=MM11 3/8 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=3/8},{D1=1/4},{D2=15,8},{D2IN=.622},{L1=13},{L1IN=.512},{L2=29},{L2IN=1.142},{CH=16},{G=19,5},{OZ=.688},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Misting circuits},{NBCUSTOM=MM010052},{NNCUSTOM=MM11},{NTCUSTOM=Taper Straight, male},{LINACUSTOM=MM010052},{STEPFILE=MM010052},{PNGFILE=MM11},{DWGFILE=MM11},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
MM010032
MM010032
MM010032
MM11 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
12
.472
13
.512
24,5
.965
14
16,6
.586
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM010052
MM010052
MM010052
MM11 3/8 1/4
Brass Nickel Plated
3/8
1/4
15,8
.622
13
.512
29
1.142
16
19,5
.688
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM010053
MM010053
MM010053
MM11 3/8 3/8
Brass Nickel Plated
3/8
3/8
16
.630
13
.512
28
1.102
18
30,1
1.062
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM010064
MM010064
MM010064
MM11 1/2 1/2
Brass Nickel Plated
1/2
1/2
19
.748
17
.669
33
1.299
22
53,3
1.880
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성