MKP - Miniature metal bellows couplings short design
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Miniature couplings
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/miniature_couplings/mkp_asmtab.prj},{NB=MKP 5 - D1=6 D2=6},{SIZEX=5},{TNX=5},{D1=6.00},{D2=6.00},{D12MIN=6.00},{D12MAX=14.00},{L=36.0},{A=24.5 (27.5)},{MI=2.8},{TS=800},{MAXSA=0.3},{MAXSL=0.10},{ASR=70},{LSR=400},{WEIGHT=0.040},{TTS=2},{B=13.0},{C=7.5 (9.6)},{F=M 3},{XF=3},{XL=10},{N=1},{PPATH=mkp_parts/mkp_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
L
Overall length L±0.5
[mm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
MI
Moment of inertia
[10^-6kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
B
Length B
[mm]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
MKP 2 - D1=3 D2=3
MKP 2 - D1=3 D2=3
2
2
35.0
24.5 (27.5)
2.5
400
0.3
0.10
32
100
0.030
13.0
7.5 (9.6)
M 3
MKP 5 - D1=6 D2=6
MKP 5 - D1=6 D2=6
5
5
36.0
24.5 (27.5)
2.8
800
0.3
0.10
70
400
0.040
13.0
7.5 (9.6)
M 3
MKP 7 - D1=6 D2=6
MKP 7 - D1=6 D2=6
7
7
47.0
32.5
12.0
1700
0.4
0.15
70
220
0.080
14.0
11.0
M 4
MKP 8 - D1=6 D2=6
MKP 8 - D1=6 D2=6
8
8
51.2
39.5 (44.5)
25.0
2100
0.5
0.15
20
90
0.125
16.6
13 (15.5)
M 5
MKP 12 - D1=6 D2=6
MKP 12 - D1=6 D2=6
12
12
51.2
39.5 (44.5)
28.0
2600
0.4
0.15
45
190
0.130
16.6
13 (15.5)
M 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성