Miter Gears(Spiral) - Module 0.8
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_0_8_sp.prj},{NB=M80S25R-1805_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M80S25R-1805},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=14.142},{SB9=45},{SB11=25},{U=1},{Z=25},{MOD=0.80},{D=20.0},{DA=21.05},{DA2=0.00},{A=18.00},{DD=5},{DH=16},{DB=0},{LH=6.00},{L=10.5},{LW=11.56},{LA=8.53},{B=4.7},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=49},{MIN=56},{DS=11.70},{TA=35},{SSS=2},{ALF=0.000},{VRS=1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
M80S20R-1605
M80S20R-1605
-
1
20
0.80
16.0
17.06
0.00
16.00
5
12
6.00
10.0
10.86
8.53
3.7
0
0.0
51
15
35
M80S20R-1605_HUB0_0_0_0_0...
M80S20L-1605
M80S20L-1605
-
1
20
0.80
16.0
17.06
0.00
16.00
5
12
6.00
10.0
10.86
8.53
3.7
0
0.0
51
15
35
M80S20L-1605_HUB0_0_0_0_0...
M80S25R-1805
M80S25R-1805
-
1
25
0.80
20.0
21.05
0.00
18.00
5
16
6.00
10.5
11.56
8.53
4.7
0
0.0
49
56
35
M80S25R-1805_HUB0_0_0_0_0...
M80S25L-1805
M80S25L-1805
-
1
25
0.80
20.0
21.05
0.00
18.00
5
16
6.00
10.5
11.56
8.53
4.7
0
0.0
49
56
35
M80S25L-1805_HUB0_0_0_0_0...
M80S30R-2006
M80S30R-2006
-
1
30
0.80
24.0
25.06
0.00
20.00
6
18
6.00
11.0
12.20
8.53
5.6
0
0.0
49
13
35
M80S30R-2006_HUB0_0_0_0_0...
M80S30L-2006
M80S30L-2006
-
1
30
0.80
24.0
25.06
0.00
20.00
6
18
6.00
11.0
12.20
8.53
5.6
0
0.0
49
13
35
M80S30L-2006_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Conical spiral toothed gears ratio 1:1 module 2 - Conical spiral toothed ge...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
BGX/BGC - Standard Linear Guide
STAF
04.07.2022
Fine Cut Spiral Gears - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
GEBS0.8/GEBT0.8 - Gears-Pressure Angle 20° Module0.8
SAMLO
13.11.2023
GEAB0.8, GEABS0.8, GEABG0.8, GEABB0.8, GEABN0.8, GEAHBB0.8, GEAHB0.8, GEAHB...
Misumi
05.10.2022
Conical spiral toothed gears 1:1 module 2
Haberkorn
19.07.2021
Conical spiral toothed gears 1:1 module 2,5
Haberkorn
19.07.2021
Ground Spiral Miter Gears (SMSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MAE-KRS-SPV-1.385:1-ST - Bevel Gears Made from Steel, Spiral Tooth System, ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRS-SPV-1.615:1-ST - Bevel Gears Made from Steel, Spiral Tooth System, ...
MÄDLER
26.04.2024
Conical spiral toothed gears ratio 1:2 module 2 - Conical spiral toothed ge...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Stirnräder - Spur gears straight teeth
Ketten Fuchs
22.11.2013
Spur Gears - Module 0.8 (SUS304)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
22.03.2024
Worms - Module 0.8
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성