피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Miter and Bevel Gears
WMBerg
METRIC
Gears
Powered by
CAD모델 선택
MAN - Miter & Bevel Gears - 1.5 Module 12mm Bore 8mm Face 20° Pressure Angl...
06.06.2023
MCN - Miter & Bevel Gears - 1.0 Module 10mm Bore 7mm Face 20° Pressure Angl...
06.06.2023
MDN - Miter & Bevel Gears - 0.8 Module 8mm Bore 7mm Face 20° Pressure Angle...
06.06.2023
MEN - Miter & Bevel Gears - 0.6 Module 8mm Bore 5mm Face 20° Pressure Angle...
06.06.2023
MFN - Miter & Bevel Gears - 0.5 Module 5mm Bore 4mm Face 20° Pressure Angle...
06.06.2023
MGN - Miter & Bevel Gears - 0.4 Module 5mm Bore 4mm Face 20° Pressure Angle...
06.06.2023
MHN - Miter & Bevel Gears - 0.3 Module 3mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle...
06.06.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...