카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MINISCALE PLUS MNN SCP 18
SCHNEEBERGER
Measuring systems
MINISCALE PLUS
18
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/messsysteme/miniscale_plus/18/miniscale_plus_mnn_scp_18_asmtab.prj},{NB=MNN SCP 18-230-10-10-G1-V0(1,1)},{TYP=18},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=230},{L5=10},{L10=10},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=12.0},{A1=12.0},{B=30.0},{B1=18.0},{B2=6.0},{S=6.2},{S1=4.6},{S2=12.5},{S3=75},{J=8.0},{J1=7.0},{L1=12.0},{L4=30.0},{L6=37.0},{L8=0.0},{N=21.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.0},{G2=2.5},{HS2=2.500},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=10.0},{YSK=10.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=220.0},{LSMA=980.0},{LSMAS=950.000},{VERS=1.0},{PPATH=../parts/mnn/miniscale_plus_mnn_scp_asmtpl.prj},{C0=3880},{C=2140},{M0Q=35.5},{M0L=19.4},{MQ=19.6},{ML=10.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
C0
Static load capacity
[N]
C
Dynamic load capacity
[N]
M0Q
Permissible lateral static torque
[Nm]
M0L
Permissible longitudinal static torque
[Nm]
MQ
Permissible lateral dynamic torque
[Nm]
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
[Nm]
MINISCALE PLUS 1 MNN SCP ...
18
12.0
12.0
30.0
18.0
6.0
6.2
4.6
12.5
75
8.0
7.0
12.0
30.0
37.0
21.0
M3
3.5
6.0
3.0
2.5
3880
2140
35.5
19.4
19.6
10.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성