카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Minicilindri Serie 16 - 24 - 25
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Minicylinders Series 16,23,24 and 25 CETOP RP52-P DIN/ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/minicilindri_serie_16_23_24_25_asmtab.prj},{NB=24N1A16AN010(0)},{SERIE=24},{VERSIONE=N = standard},{FUNZIONAMENTO=1},{MATERIALI=A = stelo INOX rullato - camicia inox},{ALESAGGIO=16},{TIPOCOSTRUTTIVO=A},{TIPOCORSA=N},{CORSA=10},{GUARNIZIONI=},{LSTELO=0},{EW=12},{KW=8},{BE=M16x1.5},{BENDM=16.000},{BEKDM=14.160},{KK=M6x1},{KKNDM=6.000},{KKDM=4.773},{CD=6},{D1=18.0},{EE=M5},{D3=6},{EENDM=5.000},{EEKDM=4.019},{D2=6},{L11=111.0},{L12=132.0},{L13=0.000},{XC1=82},{XC2=0.000},{L2=56.0},{AM=16},{L3=15},{L4=4.0},{L5X1=17},{L5X2=0.000},{L=9},{WF1=22},{WF2=0.000},{L6=10},{L7X1=38},{L7X2=0.000},{KV=24},{SW=5},{SWIN=5.000},{D=20},{HUBA=12},{PPATH=minicilindri_serie_16_24_25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SERIE
Series
[mm]
VERSIONE
Version
ⁿ/ₐ
MATERIALI
Materials
ⁿ/ₐ
ALESAGGIO
Bore
[mm]
EW
[mm]
KW
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
CD
Ø
[mm]
D1
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D2
Ø
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
AM
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L
[mm]
WF
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
KV
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
16N1A08A010
16
N = standard
A = rolled stainless stee...
8
8
7
M12x1.25
M4x0.7
4
9.3
M5
4
4
86.0
46.0
12
10
4.5
12
6
16
9
28
19
-
16N1A10A010
16
N = standard
A = rolled stainless stee...
10
8
7
M12x1.25
M4x0.7
4
11.3
M5
4
4
86.0
46.0
12
10
4.5
12
6
16
9
28
19
-
16N1A12A010
16
N = standard
A = rolled stainless stee...
12
12
8
M16x1.5
M6x1
6
14.0
M5
6
6
105.0
50.0
16
15
4.5
17
9
22
9
38
24
5
23N2A16A010
23
N = standard
A = rolled stainless stee...
16
12
8
M16x1.5
M6x1
6
18.0
M5
6
6
111.0
56.0
16
15
4.0
17
9
22
12
38
24
5
23N2A20A010
23
N = standard
A = rolled stainless stee...
20
16
10
M22x1.5
M8x1.25
8
22.0
G1/8
8
8
132.0
68.0
20
18
8.0
20
12
24
16
44
32
7
23N2A25A010
23
N = standard
A = rolled stainless stee...
25
16
10
M22x1.5
M10x1.25
8
27.0
G1/8
10
10
141.5
69.5
22
20
8.0
22
12
28
16
50
32
9
24N1A16A010
24
N = standard
A = rolled stainless stee...
16
12
8
M16x1.5
M6x1
6
18.0
M5
6
6
111.0
56.0
16
15
4.0
17
9
22
10
38
24
5
24N1A20A010
24
N = standard
A = rolled stainless stee...
20
16
10
M22x1.5
M8x1.25
8
22.0
G1/8
8
8
132.0
68.0
20
18
8.0
20
12
24
16
44
32
7
24N1A25A010
24
N = standard
A = rolled stainless stee...
25
16
10
M22x1.5
M10x1.25
8
27.0
G1/8
10
10
141.5
69.5
22
20
8.0
22
12
28
16
50
32
9
24N1A32A010
24
N = standard
A = rolled stainless stee...
32
26
8
M30x1.5
M10x1.25
12
33.6
G1/8
35
12
141.5
69.0
20
19
7.5
22
12
28
15
48
0
10
25N2A16A010
25
N = standard
A = rolled stainless stee...
16
12
8
M16x1.5
M6x1
6
18.0
M5
6
6
111.0
56.0
16
15
4.0
17
9
22
10
38
24
5
25N2A20A010
25
N = standard
A = rolled stainless stee...
20
16
10
M22x1.5
M8x1.25
8
22.0
G1/8
8
8
132.0
68.0
20
18
8.0
20
12
24
16
44
32
7
25N2A25A010
25
N = standard
A = rolled stainless stee...
25
16
10
M22x1.5
M10x1.25
8
27.0
G1/8
10
10
141.5
69.5
22
20
8.0
22
12
28
16
50
32
9
25N2A32A010
25
N = standard
A = rolled stainless stee...
32
26
8
M30x1.5
M10x1.25
12
33.6
G1/8
35
12
141.5
69.0
20
19
7.5
22
12
28
15
48
0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성