MF94 - In-Line Flow Control
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MF Line - Push-in Fittings for Food and Beverage Applications
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mf_line_push-in_fittings_for_food_and_beverage_applications/mf9420-20flow20control.prj},{NB=F0840B01},{SHA256=z7F+WOkFGRHLX8XyUZZi8lShNCgaODYlMtcMzsljMcQ=},{INAME=f0840b01},{NAME=f0840b01},{NNCUSTOM=MF94},{NTCUSTOM=In-Line Flow Control},{NBCUSTOM=F0840B01},{LINACUSTOM=F0840B01},{STEPFILE=F0840B01},{PNGFILE=MF94},{DWGFILE=MF94},{CODE=F0840B01},{TYPE=MF94 18 18},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{DTUBO=G1/8},{L1=8},{L1IN=.315},{L2=36},{L2IN=1.417},{L3MAX=34},{L3MAXIN=1.339},{G=83.4},{GOZ=2.942},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3MAX
[mm]
L3MAXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF4
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF5
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
F0840B01
F0840B01
MF94 18 18
Brass Compliant NSF 372
G1/8
8
.315
36
1.417
34
1.339
83.4
2.942
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F0840B02
F0840B02
MF94 14 14
Brass Compliant NSF 372
G1/4
9
.354
41
1.614
34
1.339
86.5
3.051
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성