MCLN - 마이크로미터헤드
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/mcln_asmtab.prj},{NB=MCLN4},{MATS=W1-10 Tool Steel},{MATH=JIS-SUM (Steel)},{MATN=-},{MATSC=Brass},{AC=Special Wrenches},{NO=4},{S=+/-3.25},{MR=0.005},{DIST=0.25},{TARE=0.03},{L1=42.0},{L2=9.5},{L22=9.5},{L3=0.0},{L4=5.75},{L5=5.0},{D1=15.0},{D2=12.0},{D3=6.35},{D4=9.5},{DMAJ=9.5},{DMIN=8.887},{D5=14.0},{D6=12.0},{L6=7.0},{L7=6.75},{L8=6.5},{L9=3.5},{R1=9.5},{SR1=4.0},{TPS=1},{D7=8.5},{TP=0},{PPATH=mcln_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATS
스핀들재질
ⁿ/ₐ
MATH
핸들 재질
ⁿ/ₐ
MATN
너트 고정 재질
ⁿ/ₐ
MATSC
스크류 재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
S
스트로크
[mm]
MR
최소인식
[mm]
DIST
1회전당 이동량(mm)
[mm]
TARE
자체중량
[kg]
MCLN1
MCLN1
W-10공구
SUM
(흑피)
황동
전용렌치
1
+/-3.25
0.01
0.50
0.01
MCLN2
MCLN2
W-10공구
SUM
(흑피)
황동
전용렌치
2
+/-3.25
0.01
0.50
0.03
MCLN3
MCLN3
W-10공구
SUM
황동
황동
전용렌치
3
+/-3.25
0.01
0.50
0.01
MCLN4
MCLN4
W-10공구
SUM
(흑피)
황동
전용렌치
4
+/-3.25
0.005
0.25
0.03
MCLN6
MCLN6
W-10공구
SUM
황동
황동
전용렌치
6
+/-6.5
0.01
0.50
0.03
MCLN12
MCLN12
W-10공구
SUM
황동
황동
전용렌치
12
+/-12.5
0.01
0.50
0.09
MCLN83
MCLN83
W-10공구
SUM
황동
황동
전용렌치
83
조동 +/-6.5mm, 미동 0.2mm
조동 0.01, 미동 0.0005
0.50
0.1
MCLN84
MCLN84
W-10공구
SUM
황동
황동
전용렌치
84
0~25
0.001
0.50
0.235
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성