피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MC17 - Female Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
MC Line - Brass Nickel-Plated Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/mc_line_brass_nickel-plated_push-on_fittings/mc17_female_elbow.prj},{NB=02070032},{NAME=02070032},{CODE=02070032},{TYPE=MC17 06 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_E_TUBO=6},{VAR_I_TUBO=4},{D1=G1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=23},{L2IN=.906},{L3=24,5},{L3IN=.965},{CH1=12},{CH2=11},{G=30,6},{OZ=1.079},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=02070032},{NNCUSTOM=MC17},{NTCUSTOM=Female Elbow},{LINACUSTOM=02070032},{STEPFILE=02070032},{PNGFILE=MC17},{DWGFILE=MC17},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_E_TUBO
Øe Tube
[mm]
VAR_I_TUBO
Øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
02070021
02070021
02070021
MC17 05 18
Brass Nickel Plated
5
3
G1/8
8
.315
19
.748
21,5
.846
8
10
20,8
.734
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02070031
02070031
02070031
MC17 06 18
Brass Nickel Plated
6
4
G1/8
8
.315
19
.748
22,7
.894
12
10
20,5
.723
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02070032
02070032
02070032
MC17 06 14
Brass Nickel Plated
6
4
G1/4
11
.433
23
.906
24,5
.965
12
11
30,6
1.079
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02070041
02070041
02070041
MC17 08 18
Brass Nickel Plated
8
6
G1/8
8
.315
19
.748
22,7
.894
14
10
23
.811
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02070042
02070042
02070042
MC17 08 14
Brass Nickel Plated
8
6
G1/4
11
.433
23
.906
25
.984
14
11
31
1.093
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02070052
02070052
02070052
MC17 10 14
Brass Nickel Plated
10
8
G1/4
11
.433
23,5
.925
26
1.024
16
13
39,2
1.383
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02070063
02070063
02070063
MC17 12 38
Brass Nickel Plated
12
10
G3/8
11,5
.453
28
1.102
30,5
1.201
18
17
61,3
2.162
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성