MB B - 2산 클레비스 지지금구
SMC Corporation
액추에이터
Lock부착 실린더
MWB Lock 부착 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/mwb/accessories/mb_b.prj},{NB=MB-B05_50},{MODEL=MB-B05},{BORE=50},{B=65},{DA=53},{DB=43},{DL=30},{DU=11.5},{DC=60},{DX=20},{DE=81},{DO=10.5},{DR=9.0},{DT=18},{DS=8},{DH=45},{DF=52},{RR=15.0},{DD=14 +0.070/0},{DDN=14},{DSX=3.5},{DXX=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
B
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DL
[mm]
DU
[mm]
DC
[mm]
DX
[mm]
DE
[mm]
DO
[mm]
DR
[mm]
DT
[mm]
DS
[mm]
DH
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
MB-B03
MB-B03
32
46
42
32
22
10.0
44
14
62
9.0
6.6
15
7
33
10 +0.058/0
MB-B03
MB-B03
40
52
42
32
22
10.0
44
14
62
9.0
6.6
15
7
33
10 +0.058/0
MB-B05
MB-B05
50
65
53
43
30
11.5
60
20
81
10.5
9.0
18
8
45
14 +0.070/0
MB-B05
MB-B05
63
75
53
43
30
11.5
60
20
81
10.5
9.0
18
8
45
14 +0.070/0
MB-B08
MB-B08
80
95
73
64
45
14.0
86
30
111
12.5
11.0
22
10
65
22 +0.084/0
MB-B08
MB-B08
100
114
73
64
45
14.0
86
30
111
12.5
11.0
22
10
65
22 +0.084/0
MB-B12
MB-B12
125
136
90
78
60
15.0
110
32
136
13.0
13.5
24
14
75
25 +0.084/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성