품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 248 - Leveling Feet, Steel, with Vibration Damping
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 248 Leveling Feet, Steel, with Vibration Damping
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn248/gn248_asmtab.prj},{NB=Maschinenfuss GN 248-120-M16x1,5-144 (40)},{PARTNUMBER=GN 248-120-M16x1,5-144},{NORMNR=GN 248},{D1=120},{D2=M16x1,5},{L1=144},{D3=80},{D4=109},{L2=40},{L2MIN=40},{L2MAX=51},{L3=36.5},{L4=10},{S=9},{SB=10000},{SH=4000},{P=2.5},{PPATH=gn248_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=1.10000},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
Square
[mm]
SB
Static load
[N]
SH
Stiffness
[N/mm]
P
max. pressing
[Pressung mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling Foot GN 248-80-...
GN 248-80-M12x1,25-133
80
M12x1,25
133
60
72
32.0
10
7
5000
2500
2.0
0.50000
40169991
YES
Levelling Foot GN 248-120...
GN 248-120-M16x1,5-144
120
M16x1,5
144
80
109
36.5
10
9
10000
4000
2.5
1.10000
40169991
YES
Levelling Foot GN 248-160...
GN 248-160-M20x1,5-188
160
M20x1,5
188
100
150
43.5
10
12
20000
9000
2.2
2.70000
40169991
YES
Levelling Foot GN 248-200...
GN 248-200-M20x1,5-198
200
M20x1,5
198
130
186
54.5
10
12
40000
15000
2.7
4.50000
40169991
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성