M8 Flush antivalent output Cable
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
M8 Sensors
M8 Flush
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/m8_sensors/m8_flush/m8_4wires_antivalent.prj},{NB=ICS08L45F02PAM5},{SHA256=q5ErhR9+Oaz07Mgtr2mWIgx1+Sfqyfb7kPrugG3TF30=},{INAME=ics08l45f02pam5},{NAME=ics08l45f02pam5},{NNCUSTOM=ICS8FS},{NTCUSTOM=M8 Inductive stainless steel},{NBCUSTOM=ICS08L45F02PAM5},{LINACUSTOM=ICS08L45F02PAM5},{STEPFILE=ICS08L45F20M5_asm.stp},{PNGFILE=ICS08L45F02NA.png},{CODE=ICS08L45F02PAM5},{MTYP=Flush},{SWDIS=2},{SWOUT=1x PNP NC+NO antivalent},{INT=-},{PWDC=10÷36},{MXCUR=200},{NLCUR=15},{CON=M8 plug},{HOU=M8, cylindric, stainless steel},{DIM1=8},{DIM2=55},{IP=IP67},{TMP=-25°÷+80°C/-13°÷+176°F},{DS=ics08_icb12_icb18_icb30_4_wire_dc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
DS
Datasheet
[pdf]
ICS08L45F02NA
ICS08L45F02NA
Flush
2
1x NPN NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
46
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08L45F02NAM5
ICS08L45F02NAM5
Flush
2
1x NPN NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
M8 plug
M8, cylindric, stainless ...
8
55
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08L45F02PA
ICS08L45F02PA
Flush
2
1x PNP NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
46
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08L45F02PAM5
ICS08L45F02PAM5
Flush
2
1x PNP NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
M8 plug
M8, cylindric, stainless ...
8
55
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08S30F02NA
ICS08S30F02NA
Flush
2
1x NPN NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
31
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08S30F02NAM5
ICS08S30F02NAM5
Flush
2
1x NPN NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
M8 plug
M8, cylindric, stainless ...
8
40
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08S30F02PA
ICS08S30F02PA
Flush
2
1x PNP NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
31
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
ICS08S30F02PAM5
ICS08S30F02PAM5
Flush
2
1x PNP NC+NO antivalent
-
10÷36
200
15
M8 plug
M8, cylindric, stainless ...
8
40
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ics08_icb12_icb18_icb30_4...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성